Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
EAN:
4031582378511
Číslo výrobku:
594CXSP125P51 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce