Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Číslo výrobku:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v míst...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, průměr kola činí 125 mm a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky z nerezové oceli. Celková výška kolečka dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce