Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Aviana je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi, který zajišťuje spolehlivé připojení k aplikačním zařízením. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce sestavy 104,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v palubních vozících, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
Číslo materiálu S4
990066644
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
69 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
104,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Aviana
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
51 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Housing
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
138 mm
Vyosení
29 mm
Poloměr otáčení
69,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
Antracitově šedá (RAL7016)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

Německá cena za Design

Německá cena za Design
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Certifikovaná odolnost proti ohni
Certifikát podle FAR / JAR 25.853
Nízká hmotnost
Mimořádně lehká konstrukce