Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 200 mm
Alpha central
Číslo objednávky:
990064664
EAN:
4031582380514
Číslo výrobku:
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Alpha central je vybaveno dlaha s centrálním zajištěním pro spolehlivé upevnění. Pouz...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Alpha central je vybaveno dlaha s centrálním zajištěním pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelový plech, těžký materiálu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamid materiálu a běhoun z elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko, zapečetěné pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 250 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 600 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilový OEM, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce