Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic
Číslo objednávky:
990034519
EAN:
4031582371260
Číslo výrobku:
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzda s přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze. P...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko s centrální, totální brzda s přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 175 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce