Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Cover design je otočné kolečko s centrální, totální brzda vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze. Pouzdro je vyrobeno z ocelový plech, střední a obsahuje dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamid, elektricky vodivý a běhounem z polyuretan, vstříknuty, elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivé využití v průmyslových aplikacích vyžadujících elektrickou vodivost a účinné brzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2076XSP125R36-32S30
EAN
4031582358049
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Design krytu
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Příslušenství pro kolečko představuje specializovaný doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Tento technický komponent o hmotnosti 0,1 kg je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček mechanismy, čímž poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro optimalizaci mobility a manévrovatelnosti různých průmyslových aplikací a zařízení.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů. Komponenta o hmotnosti 0,12 kg je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé řešení pro různé aplikace vyžadující precizní pohyb a stabilitu. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti zajišťuje efektivní provoz bez zbytečného zatížení celého systému, což činí z tohoto příslušenství ideální volbu pro technické aplikace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a optimalizaci výkonu kolečkových systémů v průmyslových a komerčních aplikacích. Díky své kompaktní konstrukci s hmotností pouhých 0,06 kg zajišťuje minimální zatížení celkové sestavy při zachování vysoké funkční spolehlivosti a dlouhodobé životnosti v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Toto příslušenství pro kolečka představuje specializovanou komponentu určenou pro rozšíření funkcionality a aplikačních možností kolečkových systémů. Díky své nízké hmotnosti 0,09 kg zajišťuje minimální zatížení celkové konstrukce při zachování požadované mechanické odolnosti a spolehlivosti. Komponenta je navržena pro snadnou instalaci a kompatibilitu s různými typy koleček, což umožňuje flexibilní použití v průmyslových i komerčních aplikacích.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Příslušenství pro kolečko představuje lehký a praktický doplněk s hmotností pouhých 0,04 kg, který rozšiřuje funkčnost a možnosti použití kolečkových systémů. Tento technický komponent je navržen pro snadnou instalaci a integraci s existujícími koleček, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální vliv na celkovou nosnost a manévrovatelnost zařízení, což z něj činí ideální řešení pro různé průmyslové a komerční aplikace.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Příslušenství představuje specializovanou komponentu určenou pro kolečka a ložiska, která rozšiřuje jejich funkčnost a aplikační možnosti. Tento doplněk je navržen pro přesné mechanické spojení s hlavním kolečkem, čímž zajišťuje optimální provozní parametry a dlouhodobou spolehlivost celého systému. Příslušenství umožňuje adaptaci kolečka na specifické provozní podmínky a požadavky konkrétní aplikace.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Design krytu
2074XSP125R36-32S30

Cover design je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočné ložisko, což zajišťuje spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé využití v průmyslových aplikacích.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 125 mm
Design krytu
2074XSP125R36-32S30

Cover design je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrová brzda, vybavené přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče v krátké verzi. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro otočné ložisko, což zajišťuje spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Průměr kola činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé využití v průmyslových aplikacích.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg