Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Číslo výrobku:
5944USC150R36-34XS S30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea clinic je otočné kolečko typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea clinic je otočné kolečko typu Otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a technické aplikace. Příruba kolečka je provedena jako přídržný čep s spínací vačkou pro profilové tyče, v krátké verzi, a montáž omyvatelné lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku. Kolečko má kolo o průměru 150 mm s bězounem z polyuretanu, který je vstřícný a elektricky vodivý, a ložisko kola je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Tělo kolečka je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 300 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, dialyzační vozíky a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu