Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335828
Číslo výrobku:
5925UOI065L51-10 DOM27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z pol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením