Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro spolehlivé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 180 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5925UAP065L51-10
EAN
4031582403916
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Celková šířka
46 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statický Nosnost
180 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,13 kg
Název produktu
Linea light
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
10 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
23 mm
Otočné rušení
134 mm
Radius otočení
67 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Produkt je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
Lehká zátěž
68 mm
65 mm
Lehká zátěž
68 mm
Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
5920UAP065L51-10

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost a tichý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Produkt je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
Lehká zátěž
68 mm
65 mm
Lehká zátěž
68 mm