Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990038208
EAN:
4031582351071
Číslo výrobku:
7475PJH050P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí stan...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 50 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 69 mm. Dynamická nosnost je 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 80 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Speciální funkce