Otočné Kolečko s Brzda kola 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Číslo výrobku:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko s Brzda kola Forma je vybaveno kruhovým přírubovým čepem s šestihrannou zásuvkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Forma je vybaveno kruhovým přírubovým čepem s šestihrannou zásuvkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli