Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336610
Číslo výrobku:
5085PJM125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem nerezové pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání