Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Footmaster představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace v průmyslovém prostředí. Kolečko je vybaveno kvalitním ložiskem s neopracovaným poklicem, které zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška konstrukce dosahuje 101 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých zařízení. Dynamická nosnost kolečka je specifikována na 100 kg při rychlosti pohybu 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz při standardním použití. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně strojírenství, lešení, obchodních zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a odolnost proti provoznímu zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
Číslo materiálu S4
990800206
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
61 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Celková výška
101 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,55 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
45 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
78 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
72 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
78 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
64 mm
Housing
Poloměr otáčení
58 mm
Průměr otáčení
136 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
68 mm
Wheel
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice
special-features-image
Speciální funkce