Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální i domácí aplikace, které se montuje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem umožňujícím plynulé otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje stabilitu a přesnost chodu. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž se dosahuje konzistentní kvality a odolnosti proti opotřebení. Celková výška produktu činí 77 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek, kde se vyžaduje spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Číslo materiálu S4
990074332
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
77 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,12 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Bílý hliník (podobný RAL9006)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Stylea je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální i domácí aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Korpus je vyroben z polyamidu, což zaručuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, čímž se dosahuje jednotné konstrukce a vyšší odolnosti proti opotřebení. Celková výška produktu činí 77 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg