Otočné Kolečko 75 mm
Agila light
Číslo objednávky:
990900429
EAN:
4031582338478
Číslo výrobku:
1470PAO075P30-11 Tente
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko Agila light je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů l...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Agila light je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, lehký a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen a běhoun z materiálu Polyuretan, Vstříknuty, přičemž je osazeno ložiskem typu Ložisko s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 120 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Profesionální čisticí vozíky a Obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Speciální funkce