Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344783
Číslo výrobku:
5920XGI065L51-10 DOM32
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsah...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení. Kolečko má průměr 65 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita a antistatická ochrana.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem