Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Smiles je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem pro otočný pohyb, který zajišťuje spolehlivou funkčnost. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 71,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5520PJI050L51-10 MOUSE, Red
Základní atributy
Typ obličeje
Myš
Typ
Otočné Kolečko
Celková šířka
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statický Nosnost
80 kg
Celková výška
71,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Lumina
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
10 mm
Pouzdro
Barva
Kreativní červená (Pantone 186C)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
23 mm
Otočné rušení
120 mm
Offset
20 mm
Radius otočení
60 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
90 pobřeží A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka těla
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhoun
Dopravní šedá A (RAL7042)
Šroub
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kolo
Kreativní červená (Pantone 186C)

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Jasné a barevné plochy
Medvěd, kráva, kočka a letadlo. Jakákoli kombinace je možná