Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 69 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Produkt je určen pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
Číslo materiálu S4
990032138
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
69 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Délka plotny
60 mm
Šířka plotny
60 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
98 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
49 mm
Průměr závitu
0 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce