Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje vysoce kvalitní transportní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Destička zajišťuje spolehlivé upevnění ke konstrukci vozíku nebo zařízení. Robustní pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm, tělo z polyamidu a běhoun identický s tělem kola, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 250 mm. Dynamická nosnost činí 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
Číslo materiálu S4
990837884
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
157 mm
Nosnost 4 km/h
750 kg
Nosnost 6 km/h
600 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Celková výška
250 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
5,17 kg
Název produktu
Delta twin
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Průhledný Povlak
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
136 mm
Průměr otáčení
323 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
161,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolo má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kolo a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 200 mm. Celková výška kolečka dosahuje 250 mm. Dynamická nosnost je 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Pevné Kolečko Delta twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 250 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolo má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kolo a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 200 mm. Celková výška kolečka dosahuje 250 mm. Dynamická nosnost je 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Pevné Kolečko Delta twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 250 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg