Otočné Kolečko 200 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990838215
EAN:
4031582367010
Číslo výrobku:
9680SFP200P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli těžké konstrukce a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce