Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Číslo materiálu S4
990037584
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
205 kg
Statická Nosnost
410 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,02 kg
Název produktu
Alpha
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolečko je vybaveno kolem o průměru 200 mm s běhounem z tvrdé černé gumy, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Valivé ložisko umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška produktu dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovanými předměty. Statická nosnost kolečka činí 410 kg, zatímco dynamická nosnost je 205 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje bezpečnou operaci v různých provozních režimech. Pevné kolečko Alpha je ideálně vhodné pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je robustní konstrukce určená pro náročné provozy. Připojení k zařízení zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje pevné upevnění kolečka k podvozku nebo nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, jež zajišťuje plynulé natáčení kolečka i při vysokém zatížení. Kolo o průměru 200 mm je uloženo na valivém ložisku a opatřeno během z tvrdé černé gumy, přičemž nosné části kola jsou z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 410 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 205 kg. Konstrukce je určena pro spolehlivé ovládání pohybu zařízení a zajišťuje stabilitu při zatížení, zatímco totální brzda fixuje kolo v pracovní poloze. Výrobek nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg