Otočné Kolečko 150 mm
Linea
EAN:
4031582382679
Číslo výrobku:
5940UAP150R05-32 CC R9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Linea je vybaveno Pevný Přírubový Čep kulatý pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu s Přesné ku...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko Linea je vybaveno Pevný Přírubový Čep kulatý pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu s Přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus a obsahuje Uchycení s integrovaným Kabelová vana z Polyethylen. Kolečko má tělo z Polyamidu s běhounem z Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška produktu dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 3 km/h a 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně Anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Počítače na kolečkách, Dialyzační vozíky, Nemocnice, Vozíky na léky, Mobilizace a speciální potřeby, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Ošetřovatelské vozíky, Kancelářský nábytek, Zvedáky pacientů, Polohovací křesla, Chirurgičtí roboti, Ošetřovatelská křesla, Ultrazvukové přístroje, Ventilátory a Profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné