Otočné Kolečko 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Číslo výrobku:
5380UAC150P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Počítače na kolečkách, Dialyzační vozíky, Nemocnice, Vozíky na léky, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Ošetřovatelské vozíky, Ultrazvukové přístroje, Ventilátory a Profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Spolehlivé skenování
Antimagnetické pro bezpečnostní skenery a magnetickou rezonanci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli