Otočné Kolečko 150 mm
Agila
Číslo objednávky:
990027743
EAN:
4031582300840
Číslo výrobku:
2470PJO150P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška produktu dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.