Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303438
Číslo výrobku:
3470DIR125R05-20x45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo ve valivém ložisku pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 158 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem