Otočné Kolečko 125 mm
Agila
Číslo objednávky:
990065472
EAN:
4031582338973
Číslo výrobku:
2470PJP125P30-13 2.0
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovol...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu Polypropylen s běhounem z Termoplastické pryže a je osazeno Přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky a Obchodní zařízení a displeje.