Otočné Kolečko 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Číslo výrobku:
2340PHP125P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko Stora je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Stora je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže s antistatickými vlastnostmi a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 157 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako nákupní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.
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
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami