Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 108 mm při celkové výšce 132 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Číslo materiálu S4
990002498
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
132 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
188 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
94 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
36 mm
Průměr
108 mm
Šířka středu kola
36 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 108 mm
Pevné Kolečko 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Kolo má průměr 108 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a tělo je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 132 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg