Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Levina stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu s elektrickou vodivostí, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace v zdravotnických zařízeních včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI a rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5380XSC100P51
EAN
4031582359503
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
141 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Levina stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
50 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Housing
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
172 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
86 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Spolehlivé skenování
Antimagnetické pro bezpečnostní skenery a magnetickou rezonanci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina stainless
5387XSC100P51

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého typu, osazené přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina stainless
5381XSC100P51

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materialu, a běhoun z polyuretanu, vstříknutý, elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Celková výška konstrukce dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina stainless
5387XSC100P51

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého typu, osazené přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina stainless
5381XSC100P51

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materialu, a běhoun z polyuretanu, vstříknutý, elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Celková výška konstrukce dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg