Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, profesionálních čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Číslo materiálu S4
990063882
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
59 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,5 kg
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Okno šedé (podobné RAL7040)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
172 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
86 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého, který je uložen v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, profesionálních čisticích vozíků, nákupních vozíků, obchodních zařízení, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů, pracovních stolů a skříní na nářadí v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg