Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5080PJM100P30-12
EAN
4031582395631
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,42 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko Nerezové
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
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless je otočné kolečko se směrová brzda s upevněním typu díra na šroub, které nabízí spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless je otočné kolečko se směrová brzda s upevněním typu díra na šroub, které nabízí spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg