Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Stora je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 129 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako nákupní vozíky a obchodní zařízení a displeje, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Číslo materiálu S4
990033004
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
129 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,53 kg
Název produktu
Stora
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Pouzdro
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
170 mm
Vyosení
35 mm
Poloměr otáčení
85 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Efektivní samočištění
Kola pro chodby s automaticky samočisticími dráhami
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Kolo Supratech je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže o šířce 32 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 34,9 mm s otvorem pro osku o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolo je určeno pro rollkontejnery, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.

100 mm
Lehká zátěž
100 mm
Lehká zátěž