Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Udržitelná mobilita začína u kolečka

Levina care evo: Náš první recyklovaný ricinus.
Udržitelná mobilita začína u kolečka

Levina care evo

Udržitelná mobilita začína u kolečka

První kolečko z recyklovaných materiálů od společnosti TENTE: pro budoucnost s nižší uhlíkovou stopou a menším množstvím odpadu – v osvědčené kvalitě.

Udržitelná mobilita ve zdravotnictví díky recyklovaným materiálům
S kolečkem Levina care evo představuje společnost TENTE své první kolečko vyrobené z recyklovaného materiálu – a stanovuje tak nový standard pro udržitelnou mobilitu. Jednotlivé komponenty obsahují až 85 % recyklovaného materiálu, přičemž celkový podíl recyklovaného obsahu činí až 20 %*. To vede ke snížení uhlíkové stopy kolečka až o 18 %*. Výsledkem je odolné, tiché a vysoce výkonné řešení pro udržitelnou mobilitu v sektoru zdravotní péče – bez kompromisů v designu, kvalitě nebo bezpečnosti.
85%
recyklovaný polyamid v přední vidlici
50%
recyklovaný polypropylen v tělese kola a krycím víčku
až 20 %
recyklovaný materiál v kolečku*
až 18 %
snížená uhlíková stopa*

Ochrana zdrojů od samého počátku

Vidlice kolečka Levina care evo je vyrobena z 85% recyklovaného polyamidu. Krycí kryt a tělo kola se skládají z 50% recyklovaného polypropylenu – pocházejícího rovným dílem ze spotřebitelského a průmyslového odpadu.

Díky cílenému použití recyklovaných materiálů aktivně přispívá Levina care evo k udržitelné mobilitě a snižuje uhlíkovou stopu až o 18%*.

Navzdory použití udržitelných materiálů je kolečko vizuálně i technicky totožné se standardní verzí. Představuje osvědčenou kvalitu TENTE a funguje jako udržitelné řešení pro lůžka v domovech pro seniory, zdravotnické židle a křesla.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

S Levina care evo dokazujeme, že udržitelnost a kvalita si neodporují. Vytváříme řešení, která splňují ty nejvyšší standardy – a zároveň zlepšují naši uhlíkovou stopu.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Univerzální kolečko pro zdravotnické aplikace: osvědčená technologie – vyrobeno udržitelně

Levina care evo je udržitelná verze osvědčeného kolečka Levina care. Nabízí stejnou vysokou úroveň kvality – v technologii, ergonomii i designu. Navzdory obsahu recyklovaného materiálu nevykazuje kolečko žádný vizuální ani funkční rozdíl oproti standardní verzi. Levina care evo vyrobená z recyklovaných materiálů představuje udržitelnou mobilitu v každodenním zdravotnickém provozu – ergonomická, tichá a snadno ovladatelná. Ideální pro lůžka v pečovatelských domech, polohovací křesla a další zdravotnické aplikace.

  • Centrální brzdicí systém: patentovaný, brzdí všechna kolečka tiše a snadno jedním pohybem nohy
  • Otočné kolečko: s centrálním úplným nebo směrovým zablokováním
  • Přesná kuličková ložiska: pro optimální manévrovatelnost a přesné řízení
  • Nosnost: 100 kg
  • Teplotní rozsah: −10 °C / +40 °C
  • Průměr kola: 100 mm / 125 mm
  • Šířka kolečka: 59 mm, šířka kola: 32 mm



 Stáhnout produktové informace (PDF)

Kontaktujte naše odborníky a dozvíte se více o Levina care evo!

Chcete se dozvědět více o Levina care evo a udržitelné mobilitě ve zdravotnictví? Naši odborníci ze společnosti TENTE vám rádi poradí – jednoduše nás kontaktujte pomocí níže uvedeného formuláře.

Dotaz
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.