Výchozí bod
Zvláštní požadavky
Naše chytré řešení mobility
Volkmar a Michael Jung, výkonní ředitelé RCN.
„Levina scan představuje 100% syntetický materiál a 100% bezpečnost.“
Volkmar a Michael Jung, výkonní ředitelé RCN.
Mezinárodní výhody a různé aplikace
Díky skenování Levina má RCN perfektní kolečko pro použití MRI. Přestože je vyroben výhradně z plastu, má vynikající nosnost a představuje maximální bezpečnost. Díky svým vlastnostem je také vhodný pro místnosti MRI, ve kterých se používají zámky detektoru kovů. Řešení také nabízí cenné výhody pro mezinárodní podnikání RCN. Každá země má své vlastní předpisy upravující používání produktů v prostředí MRI. Kolík Levina scan MRI je produkt zcela bez kovů a lze jej používat po celém světě bez jakýchkoli omezení, což znamená, že rozsáhlý výzkum předpisů specifických pro jednotlivé země již není nutný. RCN může použít plastové kolečko nejen v oblasti MRI, ale také ve výzkumných zařízeních nebo u bezpečnostních bran na letištích.