Wattever?
Hlavně ESD.
Statický náboj? Bezpečně ho odvedeme.
V citlivém zdravotnickém prostředí je řízený odvod elektrostatických nábojů mimořádně důležitý. Proto lze kolečka TENTE Integral plus a Integral twin load nakonfigurovat také v elektricky vodivé variantě. Pomáhají cíleně odvádět elektrostatické náboje a chrání osoby i citlivá elektrická zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD).
Pro větší bezpečnost nemocničních a pečovatelských lůžek, operačních stolů, chirurgických robotů a dalších zdravotnických zařízení.
Elektricky vodivá kolečka pro různé zdravotnické aplikace
Integral plus a Integral twin load splňují odlišné požadavky ve zdravotnické technice. Obě lze nakonfigurovat jako elektricky vodivá řešení.
- Integral plus bylo vyvinuto pro nemocniční a pečovatelská lůžka a další zdravotnická zařízení.
- Integral twin load je dvojité kolečko pro aplikace s vyššími nároky na nosnost a stabilitu – například pro operační stoly, chirurgické roboty nebo bariatrická lůžka.
Certifikovaná vodivost s Maxtech conductive
Elektricky vodivé varianty řady Integral jsou vybaveny technologií Maxtech conductive. Polyuretanové kolo nabízí certifikovanou elektrickou vodivost a podporuje řízený odvod elektrostatických nábojů.
- certifikovaná elektrická vodivost
- materiál běhounu: polyuretan
- omyvatelné provedení
- Integral plus: utěsněné přesné kuličkové ložisko
- Integral twin load: přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli
- teplotní rozsah: −30 °C až +80 °C