Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 85 mm a šířkou běhounu 90 mm. Náboj kola má délku 90 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu se třením identickým s běhounem a je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Číslo materiálu S4
199832616
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,58 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
90 mm
Průměr
85 mm
Šířka středu kola
90 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením