Kolo 85 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199832539
EAN:
4031582339505
Číslo výrobku:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běho...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 85 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a nosnost. Náboj kola má délku 75 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zabraňuje úniku maziva a pronikání nečistot. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg. Dynamická nosnost je 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám