Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 85 mm a šířku běhounu 70 mm. Náboj kola má délku 70 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1400 kg. Dynamická nosnost činí 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na nosnost a trvanlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
ETP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582369458
S4 Materialnummer
199834378
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,2 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Ocel, železo
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
70 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
Speciální funkce