Kolo 82 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199839799
EAN:
4031582383836
Číslo výrobku:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým bě...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 82 mm a šířku běhounu 76 mm, přičemž délka náboje dosahuje 83 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Statická nosnost kola činí 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 840 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s odlišnými požadavky na mobilitu a zatížení.