Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech pro kolečka je vyrobeno z hliníku s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 25 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Tato konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329629
Číslo materiálu S4
199835104
Core attributes
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2,15 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
special-features-image
Speciální funkce