Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkovými technickými parametry. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem ze slitiny Ultratech polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Náboj kola má délku 60 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Díky těmto vlastnostem je Ultratech ideálním řešením pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, automobilovém sektoru, těžkých AGV systémech, automatizovaných shuttle systémech a dalších průmyslových odvětvích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582445084
Číslo materiálu S4
199864993
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,2 kg
Název produktu
Ultratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Světle modrá (RAL5012)
special-features-image
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi