Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech plus je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a špičkovými technickými parametry. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno hřídelem s otvorem o průměru 20 mm. Běhoun kola má šířku 50 mm a je vyroben z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je vyroben z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Statická nosnost kola činí 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, vysokozdvižných vozíků, výrobních vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
Číslo materiálu S4
199864994
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,05 kg
Název produktu
Ultratech plus
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Modrá voda (RAL5021)
special-features-image