Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s přesným kuličkovým ložiskem. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 50 mm, který je vyroben z odlitého polyuretanu. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideální pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a přesné ložiskování.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
S4 Materialnummer
199831428
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
320 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Hliník
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Dopravní šedá A (RAL7042)
special-features-image
Speciální funkce