Kolo 100 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199806280
EAN:
4031582365399
Číslo výrobku:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se hliníkovým tělem s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 40 ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolečko Novatech je určeno pro použití v kolečkách a vyznačuje se hliníkovým tělem s běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 40 mm. Kolečko má průměr 100 mm, délku náboje 45 mm a průměr otvoru pro osu 9 mm, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce