Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Puretech pro kladku má průměr 300 mm s šířkou běhounu 85 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny a osazeno běhounem z tvrdé černé gumy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném průmyslovém použití.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
Číslo materiálu S4
199801896
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
960 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
9,8 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
67 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
30 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
85 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
85 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi