Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 20 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Číslo materiálu S4
199801897
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
5,91 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
67 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
75 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
special-features-image
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi