Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolečko Maxtech s polyamidovým tělesem je vybaveno vstřiknutým polyuretanovým běhounem o průměru 125 mm a šířce 38 mm, s valivým ložiskem a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Délka náboje činí 44,4 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro použití v kolečkových sestavách a poskytuje spolehlivý provoz při vysokém zatížení s kvalitním valivým uložením zajišťujícím plynulý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Číslo materiálu S4
199030960
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,32 kg
Název produktu
Maxtech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
38 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
38 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Modrá šedá (RAL7031)