Kolo 250 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199801257
EAN:
4031582319767
Číslo výrobku:
IEP 250x50-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Elastech pro kladky má průměr 250 mm s běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované. Tělo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Elastech pro kladky má průměr 250 mm s běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované. Tělo kola je z hliníku s přesným kuličkovým ložiskem, délka náboje činí 60 mm a průměr otvoru pro osu je 25 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Kolečko
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi