Integral
2044UAP150R36-32S30 D 9002
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka, Zdravotnické instituce | 
|---|---|
| Název produktu | Integral | 
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda | 
| nosnost 3 km/h | 150 KG | 
| Nosnost 4 km/h | 150 KG | 
| Statický Nosnost | 450 KG | 
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C | 
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C | 
| Celková výška | 183 mm | 
| Celková šířka | 62 mm | 
| Celková hmotnost | 1,1 KG | 
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d | 
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi | 
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední | 
|---|---|
| tvar vidlice | Uzavřeno | 
| otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko | 
| Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) | 
| offset | 40 mm | 
| Poloměr otáčení | 115 mm | 
| otočné rušení | 230 mm | 
| Průměr otočné kamery | 62 mm | 
Kolo
| Materiál těla | Polyamid | 
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty | 
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko | 
| Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015), břidlicově šedá (RAL7015) | 
| Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) | 
| běhoun | Měkký Běhoun | 
| Průměr kolo | 150 mm | 
| Šířka běhoun | 32 mm | 
| Šířka kolo | 32 mm | 
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A | 
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D | 
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze | 
|---|---|
| Průměr matice | 32 mm | 
| Délka matice | 51 mm | 
| Poloha matice | 7 mm | 
| Množství montážních otvorů pro matice | 2 |