Accessory
stem S70-10x35/10 blue
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 80 KG |
Statický Nosnost | 160 KG |
Celková výška | 6 mm |
Celková hmotnost | 0,04 KG |
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní |
---|---|
Délka přírubový čep | 35 mm |